Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFA6-ER-2.W.LB Relé de conductividad

Ventajas clave de un vistazo

  • Divisor de señal de 2 canales
  • Alimentación de 230 V CA
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Retardo ajustable hasta 10 s
  • Control Mínimo/Máximo
  • Supervisión de fallos de conducción

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-ER-2.W.LB

Tipo de señalEntrada binaria
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de mediciónUr207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz
Corriente de mediciónIr≤ 7 mA
Consumo de potencia< 1,2 W
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónTerminales 1, 4 (masa), 2, 5 (mín), 3, 6, (máx)
Entrada de controlSistema de control mín./máx.: terminales 1, 2, 3; 4, 5 y 6
Sistema de control de encendido/apagado: terminales 1, 3; 4 y 6
Sensibilidad de respuesta1 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro
Lado de conexiónLado de control
ConexiónTerminales 7, 8, 9; 10, 11, 12
Potencia de conmutaciónmáx. 192 W , 2000 VA
SalidaRelé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Constante de tiempo para la amortiguación de la señal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.