Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENI90PL-H*HCS* Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa ∅ 93 mm
  • Hasta 5.000 pulsos
  • Controlador de salida de corriente alta HCTL
  • Salida a prueba de cortocircuitos
  • Tecnología BlueBeam para la máxima precisión
  • Eje hueco

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENI90PL-H*HCS*

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 5000
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC , seguro ctra. inversión polaridad
Corriente en vacíoI0máx. 100 mA
Tipo de salidaHCHTL
Longitud de línea admitidamáx. 300 m con una sección transversal de alambre de ≥0,34 mm2
Resistencia de carga≥ 1 kΩ
Caída de tensiónUdnivel alto máx. UB -6 V
nivel bajo máx. 5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de +/- 200 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida≤ 2 µs
Posición de fase A a B
Número de impulsos <360090 ° ± 9 ° eléctrica
Número de impulsos ≥360090 ° ± 25 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
ConectorConector macho M12, 8 polos
Conec. macho M12, 5 polos
Conector macho M23, 12 polos , con rotación hacia la derecha
Conector macho M23, 12 polos , con rotación hacia la izquierda

Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Para uso exclusivo en aplicaciones NFPA 79. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , cable, instalación fija
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) , cable movible
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
BridaAluminio, brillante
EjeAluminio, eloxado
Masa< 700 g sin cable
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de arranque≤ 0,1 Nm
Aislamiento del ejemax. 2 kV (para la versión de resistencia dieléctrica)
Carga sobre el eje
Axial≤ 50 N
Radial≤ 100 N
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro93 mm