Seleccione su país
U-P6-B6-V15B Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP, plug-in connection
Ventajas clave de un vistazo
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- M12 round connection for supply
- M12 round connection for BUS (B-coded)
- Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH