Seleccione su país
HiCTB08-YC3-RRB-KS-CC-AX16 Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Placa de sistema para Yokogawa CENTUM VP
- Para tarjeta AI de 16 canales AAI141
- Para placa AI de 16 canales AAI143
- Para placa AO de 16 canales AAI543
- Para tarjeta AI/AO de 16 canales AAI841
- Para 8 módulos
- Módulo recomendado: HiC2422 (AI/AO)
- Alimentación de 24 V CC
- Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
- Área no peligrosa: Conector de sistema Yokogawa, 40 pines
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- PL