Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-MV1 Placa de conexión

Placa de conexión para cabezales de lectura WCS3B-LS221-U1 y WCS3B-LS221-U2

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-MV1

MaterialAISI 304
Dimensiones
Altura2,5 mm
Anchura57 mm
Longitud325 mm
Volumen de suministroPlaca de conexión
8 tornillos M4 x 8 Conforme a DIN EN ISO 7046, V4A