Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-MV1-O Placa de conexión

Placa de conexión para cabezales de lectura WCS3B*(-OM) con carcasa protectora para exteriores

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-MV1-O

MaterialAISI 304
Dimensiones
Altura3 mm
Anchura114 mm
Longitud565 mm
NotaCompatible con la carcasa protectora para exteriores WCS3B (OM, OL, OR) y el carro guía WCS3 para uso en exteriores (modelo WCS3-GT09-P1-O)
Volumen de suministroPlaca de conexión
8 tornillos M4 x 8 Conforme a DIN EN ISO 7046, V4A