Seleccione su país

Visite el sitio web global

MSEU-F601-Volume3D-001 Multiscan Evaluation UnitVolume3D

Multiscan evaluation unit, component Volume3D System

Ventajas clave de un vistazo

  • Industrial-grade PC for 24/7 operation
  • Long-term support with product availability for more than 5 years
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Pre-installed Volume3D software
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de MSEU-F601-Volume3D-001

ProcessorIntel® Apollo Lake N4200 series
RAM4 GB DDR3L
Mass storage32 GB eMMC MLC
Power supplyInput voltage: 16 ... 28 V DC
Output voltage: 16 ... 28 V DC
Input current: max. 3.8 A - 2.2 A
Interface typeVoltage input: M12 plug, A-coded, 4-pin
Voltage output: M12 socket, A-coded, 4-pin
Network connection: M12 socket, D-coded, 4-pin, shielded via screw connection
Shielded earth: Connection terminal
Encoder connection: M12 socket, A-coded, 8-pin
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55032:2015, AC:2016
EN 55035:2017
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Operating systemLinux Debian 10
Operating temperature-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity≤ 95 % at 40 °C (non-condensing acc. to EN 60068-2-78)
Degree of protectionIP66
Mass12.4 kg
Dimensions380 mm x 380 mm x 210 mm
Mountingwall mounting
NotePassive cooling, no rotating parts.
Power supply not included.
System information

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.