Seleccione su país

Visite el sitio web global

DS-D S03-RSM01BT Docking Station

Docking station for Smart-Ex 03 and RSM-Ex 01 BT

Ventajas clave de un vistazo

  • Simultaneous charging of Smart-Ex 03/203 and RSM-Ex 01 BT
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de DS-D S03-RSM01BT

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Charging timemax. 3 h
ConnectionUSB Type-C Receptacle
Mass364 g
Dimensions
W x H x D110 mm x 120 mm x 50 mm
NotePower Supply and USB-C cable not included.
Scope of deliveryDocking station
Documentation
SeriesSmart-Ex® 03 , Smart-Ex® 203 , RSM-Ex