Seleccione su país

Visite el sitio web global

MSS-Volume3D-KIT001 Sistema detector de volumenVolume3D

Sistema para detectar la tasa de ocupación de las cintas transportadoras

Ventajas clave de un vistazo

  • Para la detección del uso de cintas transportadoras
  • Software preinstalado
  • Rango de detección configurable
  • Reemplazo rápido y fácil de las piezas del sistema
  • Compensación del efecto de sombra
  • Comunicación a través de TCP/IP

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de MSS-Volume3D-KIT001

Velocidad de movimientotípico: 0,3 ... 1 m/s
Rango de detección
Distancia de lectura1 ... 20 m distancia a la cinta transportadora
AnchuraCinta transportadora: máx. 20 m
FunciónVelocidad de salida : máx. 20 Hz (50 ms)
Comunicación: Ethernet (TCP/IP)
Sistema operativoLinux Debian 10
Compatibilidadcompatible con Escáner LiDAR R2000 SD/HD/UHD , R2300 (una capa)
Detección de volumen± 3 % en condiciones de referencia

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.