Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK23-8-H-1000-IR/31/116 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz infrarroja
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RLK23-8-H-1000-IR/31/116

Rango de detección50 ... 1000 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 1000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 %
Diámetro del haz de luz25 mm con rango de detección 1000 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña12000 Lux
MTTFd850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CA/CC (adaptación automática a +UB)
Consumo de potenciaP03 VA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida relé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutaciónf10 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónCompartimento de terminales
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g
Dimensiones
Altura91 mm
Anchura26,8 mm
Profundidad67,6 mm