Seleccione su país
V15-G-BK21M-PUR-O2/CAN-V15-G Cable de conexión
Cable de bus DeviceNet/CANopen, conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto, codificación A, 5 pines, cable PUR de 4 pares trenzados, negro, apantallado, con aprobación UL, apto para cadena portacables, para exteriores
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuado para DeviceNet y CANopen
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Resistente al agua de mar
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- Blindaje conectado a la patilla 1
- Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR