Seleccione su país

Visite el sitio web global

CH T05 X1 Chest HarnessTab-Ex® Accessory

Chest harness for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Ventajas clave de un vistazo

  • Keep the Tab-Ex® DZ1 save within Ex-area
  • Enables hands-free operations
  • Possible to attach the tablet to the body without the need to use a hand to hold it
  • Climbing on rope or ladder without compromises
  • Easy to fit the Tab-Ex® DZ1 in the chest harness
  • Top-grain leather and cushioned shoulder harness
  • Comfortable to wear whole shift / all day long
  • Adjustable straps for different body sizes
  • Usable with and without stylus holder
  • Separate Stylus loop

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CH T05 X1

Colorblack
Materialplastic , Leather
Approved forhazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ1