Seleccione su país

Visite el sitio web global

HA T05 X2R Hand StrapTab-Ex® Accessory

Rotatable hand strap for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Ventajas clave de un vistazo

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de HA T05 X2R

Colorblack
Approved forZone 2 / Division 2
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2