Seleccione su país

Visite el sitio web global

LC T05 X1 Leather BagTab-Ex® Accessory

Leather case for Tab-Ex® 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Ventajas clave de un vistazo

  • Enables safe working with the tablet in the hazardous area
  • Adjustable Hand strap for left- and right-hands
  • Includes removable and adjustable carrying strap
  • Reinforced cover for use as a reliable tablet stand
  • Concealable rear camera
  • Chargeable even device is fixed in leather case

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de LC T05 X1

Colorblack
MaterialLeather
Approved forhazardous area
SeriesTab-Ex® 05 DZ1