Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R305-01 Ayuda de montaje

Ayudas de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Numerosas opciones de montaje
  • Escuadra de fijación con espejo de desviación para el montaje fijo
  • Especialmente adecuado para sistemas de transporte
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R305-01

Ángulo de desviación del haz90 °
Altura100 mm
Profundidad33 mm
Anchura96 mm
MaterialPA 6
Espejo de desviación : Vidrio recubierto
Masa106 g
Dimensiones
Altura96 mm
Anchura33,8 mm
Longitud100 mm
NotaTornillos de fijación incluido en el suministro
SerieR305