Seleccione su país

Visite el sitio web global

IQC21-18L35-M-Y70190917 500pcs RFID Tag

RFID tag

Ventajas clave de un vistazo

  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • 64 bit Fixcode
  • 896 bits memory available
  • Optimized for mounting on metal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IQC21-18L35-M-Y70190917 500pcs

Operating frequency13.56 MHz
Chip TypeI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles100000
Data retention period50 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPaper
Installation
On metalyes
In airyes
Mass1 g
Dimensions
Height0.5 mm
Width18 mm
Length35 mm
Construction typeLabel
NotePackaging unit, 500-piece