Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-F42S-2EP-IO-V15 Sensor ultrasónico

Sensor ultrasónico con interfaz de IO-Link en diseño cúbico y 2 salidas de tiro y empuje

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Proceso TEACH-IN
  • 2 salidas de contrafase
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB500-F42S-2EP-IO-V15

Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 400 kHz
Retardo de respuesta40 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 10 ms
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor de escala completa 20 min. tras el encendido
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdefijo: encendido
intermitente con interrupción breve: Modo IO-Link
LED amarillosólido: objeto en el rango de evaluación
intermitente: programación de punto de conmutación
LED rojoconstante: error
intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado
Intermitencia rápido: cortocircuito o exceso de temperatura
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 85 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1200 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1.4
Perfil del equipoSensor inteligente - SSP 4.1.1
Datos de procesoentrada: 32 Bit
- valor de medición 16 Bit
- escala 8 Bit
- señales de conmutación 2 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo3147522 (0x300702)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3,3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A (utilice el cable adaptador indicado en los accesorios)
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 0,6 V
Nivel (límite de evaluación 2)3,7 V ... UB
Impedancia de entrada> 4,7 kΩ
Duración del impulso≥ 1 s
Tipo de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Frecuencia de conmutación14 Hz
Caída de tensión≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Histéresis de distancia1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm
Corriente residual≤ 100 µA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC-GF10
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
MaterialFundición a presión de cinc
Masa130 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 3 Nm
Dimensiones
Altura36 mm
Anchura80 mm
Longitud80 mm
Salida 1Punto de conmutación cercano: 50 mm
Punto de conmutación alejado: 500 mm
Función de salida: Función de punto de conmutación
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Punto de conmutación cercano: 500 mm
Punto de conmutación alejado: 500 mm
Función de salida: Función de punto de conmutación
Comportamiento de salida: N.A.
Cono sónicoancho