Seleccione su país
UB2000-F42-2EP-IO-V15 Sensor ultrasónico
Sensor ultrasónico con interfaz de IO-Link en diseño cúbico y 2 salidas de tiro y empuje
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Proceso TEACH-IN
- 2 salidas de contrafase
- Grado de protección IP67
Mostrar más
Tipo preferido


























Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UB2000-F42-2EP-IO-V15
| Rango de detección | 60 ... 2000 mm | |
| Rango de ajuste | 80 ... 2000 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz | |
| Retardo de respuesta | 108 ms | |
| Tiempo de ciclo del sensor | ≥ 27 ms | |
| Influencia de la temperatura | ≤ ± 0,75 % del valor de escala completa 20 min. tras el encendido |
| Memoria no volátil | EEPROM | |
| Ciclos de escritura | 300000 |
| LED verde | fijo: encendido intermitente con interrupción breve: Modo IO-Link | |
| LED amarillo | sólido: objeto en el rango de evaluación intermitente: programación de punto de conmutación | |
| LED rojo | constante: error intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado Intermitencia rápido: cortocircuito o exceso de temperatura |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 75 mA |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 1000 mW |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Versión de IO-Link | 1.1.4 | |
| Perfil del equipo | Sensor inteligente - SSP 4.1.1 | |
| Datos de proceso | entrada: 32 Bit - valor de medición 16 Bit - escala 8 Bit - señales de conmutación 2 Bit | |
| ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
| ID de dispositivo | 3147524 (0x300704) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 3,3 ms | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | Clase A (utilice el cable adaptador indicado en los accesorios) Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos) |
| Modo de entrada | 1 entrada programación | |
| Nivel (límite de evaluación 1) | 0 ... 0,6 V | |
| Nivel (límite de evaluación 2) | 3,7 V ... UB | |
| Impedancia de entrada | > 4,7 kΩ | |
| Duración del impulso | ≥ 1 s |
| Tipo de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 % del valor final | |
| Histéresis de distancia | 1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm | |
| Corriente residual | ≤ 100 µA |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 135 g | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 3 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Salida 1 | Punto de conmutación cercano: 80 mm Punto de conmutación alejado: 2000 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. | |
| Salida 2 | Punto de conmutación cercano: 2000 mm Punto de conmutación alejado: 2000 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. | |
| Cono sónico | ancho |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.