Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB2000-F42-U-V15 Sensor ultrasónico

Sensor ultrasónico con 1 salida analógica en diseño cúbico

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica 0 ... 10 V
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Proceso TEACH-IN
  • Posibilidades de sincronización
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB2000-F42-U-V15

Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste80 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Retardo de respuesta108 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 27 ms
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor de escala completa 20 min. tras el encendido
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdefijo: encendido
Intermitente en modo de espera
LED amarillosólido: objeto en el rango de evaluación
intermitente: programación de los límites
LED rojofijo: falla
Intermitente: programación de los límites, objeto no detectado
Intermitencia rápido: cortocircuito o exceso de temperatura
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 75 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1000 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 37 Hz
Función multiplexadora≤ 37 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 0,6 V
Nivel (límite de evaluación 2)3,7 V ... UB
Impedancia de entrada> 4,7 kΩ
Duración del impulso≥ 1 s
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
ResoluciónRango de evaluación [mm]/4000, ≥ 0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ ± 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Resistencia de carga≥ 1000 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
EN 60947-5-7
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC-GF10
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
MaterialFundición a presión de cinc
Masa135 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 3 Nm
Dimensiones
Altura36 mm
Anchura80 mm
Longitud80 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 80 mm
Límite de evaluación A2: 2000 mm
Función de salida: Rampa ascendente
Cono sónicoancho