Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19 Cabezal de lectura óptico

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • SSI-Interface
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Destello interno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PXV100Q-F213-SSI-0.3M-V19

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud máxima de víamax. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Frecuencia de evaluación40 s-1
Latencia50 ms
Distancia de lectura (z)100 mm
Tolerancia de lectura en la dirección z± 30 mm
Campo de visión120 mm x 80 mm (para z = 100 mm)
Tolerancia de lectura en la dirección y± 30 mm (para z = 100 mm)
Límite de luz extraña100000 Lux
Exactitud de los códigos de la matriz de datos
Precisión de posición x± 0,2 mm (para z = 100 mm)
Precisión de posición y± 0,2 mm (para z = 100 mm)
Exactitud de la velocidadver manual
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
MTTFd97 a
Indicación LED2 ledes (comunicación, estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 200 mA
Consumo de potenciaP03 W (sin carga)
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo Gray, código binario , parametrizable
Datos de procesoDatos de posición (x, y) , velocidad (bidireccional) , datos de estado , advertencia
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 3 ms
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Tiempo "flip-flop" monoestableTm = 10 µs
Duración de la pausatp≥ 20 µs Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
InterfazUART 115 200 baudios
Cantidad0 ... 2 , parametrizable
Modo de entradaNivel 0: sin interruptor o -UB... +7
Nivel V1: +13 V … +UB
Impedancia de entrada≥ 30 kΩ
Cantidad0 ... 2 , parametrizable
Tipo de salidaConexión de inserción/extracción , PNP , NPN , parametrizable
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación100 mA por salida
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaPC/ABS
CablePVC
Cable
Diámetro del revestimiento6,2 mm
Radio de flexión37 mm
Protección contra dilatación60 N
LongitudL0,3 m
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura70 mm
Profundidad35 mm
Codificación SSIdigital
Contenido de datosPosición X (22 bits), estado (3 bits)
Orientación0 ° / 180 °
Resolución de posición x1 mm
Resolución de posición y1 mm
Resolución de velocidad0,1 m/s
Desplazamiento X0 mm
Comportamiento en caso de datos de posición x faltantesValor sustituto 0
Comportamiento en caso de datos de posición y faltantesValor sustituto 0
Comportamiento en caso de datos de velocidad faltantesValor sustituto 2147483647
ExtrapolaciónExtrapolación lineal
Posición de marcadorMarcador
en lugar de
Marcador de evento en lugar de cinta de código
Salida 2 (OUT2)PP, valores de calidad (umbral de 4)
Salida 3 (OUT3)Sin función