Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT115C Activador

Actuador para la serie F31

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 lengüetas de actuación fijas para construcción redundante de 2 sensores doble y movimiento de rotación de 90°
  • Además, lengüetas de actuación sueltas para fijación individual
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT115C

Diámetro de ondasmax. 110 mm
Colisis de fijaciónmax. 7 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diámetro de ondas< 90 mm
Altura de ondas30 mm y 50 mm
Figura agujeros de fijación30 x 130 mm
Material
CarcasaParte de fijación: PA
Disco de distanciaPA (2 piezas, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePE (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPA (3 uds. amarillas, 3 uds. negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25) (1 pieza M6 x 35)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Masa120 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm