Seleccione su país

Visite el sitio web global

MOUNTING PLATE VESA 75MM Mounting Plate

Monitor mount for Vesa 75mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de MOUNTING PLATE VESA 75MM

DescriptionWith M4 AMPS-holes
Materialmetal
Mass209 g
Dimensions
W x H x D95 mm x 95 mm x 3 mm
Scope of delivery4x screws
4x washers
4x nuts
Adapter plate
SeriesTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2