Seleccione su país
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V31-WM ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, AS-Interface and auxiliary voltage to 1 x M8 round connector
Ventajas clave de un vistazo
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR