Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RL23-8-H-1000-IR/44/116/125 Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo

Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz infrarroja
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado
  • Versión extra resistente a sacudidas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RL23-8-H-1000-IR/44/116/125

Rango de detección50 ... 1000 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 1000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 %
Diámetro del haz de luz25 mm con rango de detección 1000 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña12000 Lux
MTTFd540 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0100 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 PNP, antivalente, 1 NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf10 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónCompartimento de terminales
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g
Dimensiones
Altura91 mm
Anchura26,8 mm
Profundidad67,6 mm