Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-MLV12-HWG Ayuda de montaje

Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-MLV12-HWG

MaterialAcero, niquelado
Masaaprox. 15 g
Dimensiones
Altura46,5 mm
Anchura22 mm
Longitud30 mm
SerieMLV12
Safety SerieSL12, SLA12