Seleccione su país
V1-G-N4-BU15M-PUR-N1 Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR azul, certificado Ex
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuado para técnica NAMUR
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Con certificación Ex ia
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de V1-G-N4-BU15M-PUR-N1
| Conector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Conector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | máx. 250 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | IB | máx. 4 A |
| Resistencia por unidad de longitud | R' | max. 0,057 Ω/m |
| Capacitancia por unidad de longitud | C' | 109 nF/km |
| Inductancia por unidad de longitud | L' | 0,49 mH/km |
| Grado de protección | EN 60529 | |
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
| Protección contra explosión | IEC 60079-0 , IEC 60079-11 | |
| Sin plomo | Directiva RoHS 2011/65/UE |
| Temperatura ambiente | |||||||||||
| |||||||||||
| Grado de ensuciamiento | 3 | ||||||||||
| Clavija | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sin plomo | si | ||||||||||||||||
| Clavija | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | TÜV 24 ATEX 9153X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización IECEx | IECEx TUR 24.0043X |
| Funda de marcado de cable | 1x PUR transparente , fijado al cable |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.