Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-N4-BU25M-PUR-N1 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado con codificación A, 4 pines, cable PUR azul, certificado Ex

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Con certificación Ex ia
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-N4-BU25M-PUR-N1

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia por unidad de longitudR'max. 0,057 Ω/m
Capacitancia por unidad de longitudC'109 nF/km
Inductancia por unidad de longitudL'0,49 mH/km
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Protección contra explosiónIEC 60079-0 , IEC 60079-11
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Cable flexible-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL25 m
Código de cableLi FY 11Y 4 x 0,34
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadHB
Certificado de examen tipo UETÜV 24 ATEX 9153X
IdentificaciónEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta = -25 °C ... +80 °C
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T200 85°C Da Ta = -25 °C ... +80 °C
TensiónUimáx. 30 V
la suma de todos los circuitos no debe exceder este valor
CorrienteIimáx. 1 A
AlimentaciónPipara grupos de gases II e IIIB: 1 W
para grupo de gases IIC (según Tamb):
40 °C/750 mW, 70 °C/650 mW, 90 °C/550 mW
la suma de todos los circuitos no debe exceder este valor
Temperatura ambienteTamb-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Autorización IECExIECEx TUR 24.0043X
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable