Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G Cable de conexión

Conjunto de cable de conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto, con codificación L, de 5 polos, con cable PUR color gris, aprobado por UL, apto para cadenas de arrastre y resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP65 / IP67 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • Voltaje de aislamiento nominal de 600 VCA
  • Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 63 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 16 A
Tensión nominal de aislamiento600 V CA
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-111
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-404
Autorización ULAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (cable)
Número UL FileE520151
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating)
Cable, instalación fija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65/IP67/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento8 mm
Radio de flexión>7,5 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos5
Sección transversal1,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
Construcción del núcleo30 x 0,25 mm ∅
LongitudL25 m
Código de cableLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Temperatura de prueba-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Ciclos de cadenas de arrastremin. 10000000
Velocidad de movimientomax. 5 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 50 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 5000000
Esfuerzo de torsión± 30 °/m
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPE, negro
JuntaFKM
Superficie de contactoCu/Au
CombustibilidadHB
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al aceitesi
CombustibilidadFT1