Seleccione su país
V15L-W-2M-PUR-U7-V15L-G Cable de conexión
Conjunto de cable de conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 recto, con codificación L, de 5 polos, con cable PUR color gris, aprobado por UL, apto para cadenas de arrastre y resistente a la torsión
Ventajas clave de un vistazo
- Grado de protección IP65 / IP67 / IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- Voltaje de aislamiento nominal de 600 VCA
- Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR