Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-1.275.M Módulo de protección

Módulo de protección para barrera de protección contra sobretensiones

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de protección para 1 línea de alimentación
  • Tipo 2 conforme a EN 61643-11
  • Dispositivo de intercambio para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.275*.D
  • Fácil cambio de los módulos de protección sin herramientas
  • Alta capacidad de descarga
  • El módulo puede cambiarse bajo tensión (intercambio en caliente)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-1.275.M

Tipo de dispositivoTipo 2 según EN 61643-11
Clase II según IEC 61643-11
Número de líneas de alimentación protegidas1
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc275 V CA
Pico de corriente (8/20 µs)In20 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax40 kA
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP20
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 50 g
Dimensiones18 x 45 x 50 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880
Fijaciónen la barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.****.*
Autorización ULE346845
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.