Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUK-RTNC-2M-LL240F-FRNC-TNC Cable de adaptador

Cable adaptador de conector R-TNC recto a conector TNC recto, cable coaxial FRNC negro, resistente a los rayos UV

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistentes a los rayos UV
  • Cable resistente a flamas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de IUK-RTNC-2M-LL240F-FRNC-TNC

Conector 1
TipoConector R-TNC 7/16-28 UNEF
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Conector 2
TipoConector TNC 7/16-28 UNEF
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Impedancia50 Ω ± 2 Ω
Atenuación de señal26 dB/100 m @ 900 MHz
ConectorConector R-TNC : IEC 60169-17
Conector TNC : IEC 60169-17
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Temperatura de trabajo-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Conector 1
Par de apriete0,46 ... 0,69 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 500
Conector 2
Par de apriete0,46 ... 0,69 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 500
Cable
Diámetro del revestimiento6,1 mm
Radio de flexión60 mm , instalación móvil
30 mm , instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Montaje de escaleraconductor interior cobre (Cu) ∅ 1,42 mm
conductor exterior lámina de aluminio Cobre trenzado, estañado
Construcción del núcleocoaxial
LongitudL2 m
Masa150 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Juntasilicona
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Juntasilicona
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoFRLSZH
Aislamiento del hiloPE
Resistencia a los rayos UVsi
CombustibilidadAntiinflamable