Seleccione su país

Visite el sitio web global

IPH-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl

LF RFID read/write device

Ventajas clave de un vistazo

  • Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
  • Dual-LED for function display
  • Degree of protection IP67
  • For connection to IDENTControl evaluation unit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Datos técnicos de IPH-FP-V1

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Sensing range
Read distance0 ... 100 mm
Write distance0 ... 80 mm
Widthmax. 80 mm
Operating distancemaximum: 100 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Operation at +40 °C)
LED green/yellowgreen: power on
green flashing: read/write attempt performed
yellow: data carrier detected
Power consumptionP0≤ 1.2 W
Supplyfrom the IDENTControl
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPBT
Basediecast aluminum
Encapsulation compoundFermadur
Installation
Distance between two headsMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 550 mm
Massapprox. 380 g
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length113 mm