Seleccione su país
ML100-54-GN/95/103 Sensor retrorreflectante
Sensor retrorreflectante con filtro de polarización, carcasa de plástico, alcance de detección de 2 m, luz verde, regulador de sensibilidad, activación por luz/oscuridad, versión de CC, salida PNP, enchufe M8
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Fácil manejo
- Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
- Fijación roscada completamente metálica
- LEDs bien visibles de alimentación, estado de conmutación y reserva de función
- Insensible a la luz extraña
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH