Seleccione su país
OMR150M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Sensor de distancia
Sensor de distancia universal, medición hasta el reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de medición de hasta 150 m, luz láser roja, clase de láser 1, salida push-pull, cable fijo con enchufe M12
Ventajas clave de un vistazo
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Luz láser roja, láser clase 1
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR