Seleccione su país
V1-G-B-BK1,8M-PUR-U Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma hembra M12 recto, codificación A, 4 pines puenteados, cable PUR de 3 hilos negro, con aprobación de UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión
Ventajas clave de un vistazo
- Pin 2 y 4 puenteados
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR