Seleccione su país
PCV100QS-F200-B21-V1D Cabezal de lectura óptico
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Ventajas clave de un vistazo
- Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
- Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
- Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
- Salida de valores de calidad
- Distancia transversal hasta 100 km
- El interruptor integrado
- Interfaz EtherCAT
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR