Seleccione su país

Visite el sitio web global

SPK 4x0,25mm² BL900/4000/350 Cable en espiral

Cable en espiral, PUR/PUR, negro de 4 núcleos

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • sin halógeno
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SPK 4x0,25mm² BL900/4000/350

Personalizaciónrevestimiento cubiertos , con puntera para terminales
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Norma del productobasándose en DIN VDE 0812
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento5,3 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Construcción del núcleo65 x 0,07 mm ∅
LongitudL5,6 m longitud de extensión max. 4,8 m BL: 900 mm
A1: 4000 mm A2: 44 mm A3: 6 mm
B1: 350 mm B2: 44 mm B3: 6 mm
Código de cableLi F 11Y 11Y 4 x 0,25
Masa
Sin halógenossi
Cable
RevestimientoTMPU
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloTMPU
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi