Seleccione su país
RL28-55-LAS/76a/82b/110/115 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Ventajas clave de un vistazo
- Luz roja, luz LÁSER pulsada
- LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
- Salida de contrafase potente
- Entrada de Test
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Clase de protección II
- Impermeable, Tipo de protección IP67
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH