Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL29-55-V/73c/136 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil
  • LED Display visible ampliamente
  • Salida de contrafase potente
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RL29-55-V/73c/136

Distancia útil operativa0,4 ... 6 m
Distancia útil límite8 m
Objeto de referenciaReflector H85
Emisor de luzLED, 660 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 130 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de aperturaEmisor: 1,2 ° , receptor: 2 °
Límite de luz extraña80000 Lux
MTTFd1982,2 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
Masa70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm