Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4730 Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones para 4 líneas de comunicación
  • Protección contra sobretensiones para infraestructura Ethernet
  • Conexión del conductor a través de enchufes RJ45
  • Diseño totalmente blindado
  • Ancho de la carcasa 19 mm
  • Montaje en carril DIN

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4730

Tipo de dispositivoTipo 1/P2 según EN 61643-11
Número de líneas de comunicación protegidas4 , 2 conductores
Topologíasin toma a tierra
Corriente de mediciónIr1 A
Tensión nominalUN48 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc48 V CC y 57 V CC para PoE (alimentación a través de Ethernet) , 34 V CA
Corriente de carga nominalIL3 A a 80 °C (176 °F)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp0,5 kA por conductor
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 180 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 500 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Frecuencia de cortefG250 MHz , línea a línea
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Grado de protecciónIP10
ConexiónEnchufe RJ45
Material
CarcasaZinc presofundido
Masaaprox. 122 g
Dimensiones19 x 75 x 36 mm (0.75 x 2.95 x 1.41 in) (A x L x H)
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Autorización ULE501704
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.