Seleccione su país
OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T2 Sensor de distancia
Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 150 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Versión con un rango de temperatura extendido
- Máxima precisión de medición
- Interfaz SSI/RS-422 conmutable
- Emisor de luz de láser rojo
- Display y teclado para ajustes paramétricos
- Diseño compacto y que ahorra espacio
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR