Seleccione su país

Visite el sitio web global

BP 10" AND TAB-IND10 Battery PackTab-IND® Accessory

Lithium ion battery pack for Tab-IND 10 inch, Android

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de BP 10" AND TAB-IND10

Colorblack
Battery typeLi-ion
37.2 Wh 3.85 V 9660 mAh
SeriesTab-IND®