Seleccione su país

Visite el sitio web global

VL18LL-M/40a/118/128 Sensor de fibra óptica

Sensor con fibra óptica para fibra óptica de vidrio

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
  • Grado de protección IP67
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Conexión para conector M12
  • Clase de protección

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VL18LL-M/40a/118/128

Rango de detecciónhasta 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Alcancehasta 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
Emisor de luzLED, Luz roja, 650 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja
Ángulo de apertura26 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
HistéresisH< 15 %
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0< 35 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salidaSalida de contrafase protegido contra cortocircuito a prueba de sobretensión
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector M12, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPlástico
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm