Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-FK-S-STRIPPER Cable Stripper

Cable stripper for standard AS-Interface flat cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Fast and precise stripping of the flat cable and baring of the cores
  • Suitable for standard AS-Interface flat cable VAZ-FK-S-.. with rubberized outer insulation
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-FK-S-STRIPPER

Massapprox. 50 g
DimensionsTool length: approx. 125 mm
Notenot suitable for PUR or TPE AS-Interface flat cable.