Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-FK-R-STRIPPER Stripping Pliers

Stripping pliers for AS-Interface flat cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Fast and precise stripping of flat cable
  • Suitable for oil-resistant AS-Interface flat cable VAZ-FK-R-.. with TPE or PUR outer insulation
  • Special hardened blade
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-FK-R-STRIPPER

MaterialBody: glass fiber reinforced PA (Polyamide)
Massapprox. 120 g
DimensionsTool length: approx. 160 mm