Seleccione su país

Visite el sitio web global

CM-08 Mounting Aid

Mounting aid for cylindrical sensors, spring-loaded mount

Ventajas clave de un vistazo

  • Abrazadera de montaje con cojín
  • Para sensores con diámetro de 8 mm
  • Sobrecarrera máxima: 8,89 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CM-08

Inside diameter8 mm
MaterialSleeves: anodized aluminum
Jam nuts: nickel-plated metal
End cap: fiberglass reinforced nylon