Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 5 Brida de montaje

Brida de fijación, 5 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M5
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 5

Diámetro interno5 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: PBTB (verde)
Parte superior: PC (transparente)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 0,5 Nm
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura15 mm
Longitud18 mm