Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 5-30 Brida de montaje

Ayudas de montaje universal para sensores cilíndricos con diámetro 5 ... 30 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Fijación segura
  • Montaje sencillo
  • Ajuste completo de 360° adaptable a la cabeza de montaje y pie de fijación
  • Construción robusta
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 5-30

Diámetro interno5 mm; 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm; 30 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Dimensiones
Altura54 mm
Anchura25 mm
Longitud60 mm
NotaAdecuado también para barreras ópticas cilíndricos Series KT10, GLV12, VL18, 18GM60, CP18 y GLV30.