Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLE 00-2,2-2,0-K55 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M4
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLE 00-2,2-2,0-K55

Longitud de fibra óptical2000 mm
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalPunta flexible
Radio de flexiónmín. 25 mm
Diámetro del haz de fibras
Salida superficie: 1 mm2
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19