Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-MS Base de montaje

Base de montaje para montar dispositivos de tipo «K» en un riel DIN de 35 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Bloque de aislamiento de raíl DIN de módulo KF
  • Encaja en un raíl DIN de 35 mm de acuerdo con la norma EN 60715
  • Sencillo montaje en panel
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-MS

MaterialPoliamida PA 66
Masaaprox. 30 g
Dimensiones20 x 20 x 79 mm (0,8 x 0,8 x 3,1 pulg.)
Altura20 mm
Anchura20 mm
Longitud79 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001